1.4571 Aço inoxidável
Aço inoxidável austenítico cromo-níquel com estabilização de titânio "O Clássico V4A" (1.4571)
| Designação curta | X6CrNiMoTi17-12-2 |
| Padrão US (AISI) | 316Ti |
| Composição dos componentes da liga [%] | Cr: 16,50 - 18,50 Mn: 0 - 2,00 Mo: 2,00 - 2,50 Ni: 10,50 - 13,50 P: 0 - 0,045 S: 0 - 0,015 (0,030*) Si: 0 - 1,00 Ti: 5 x C - 0,70 Resto: Fe |
| Tipo de aço inoxidável | A4 |
| Densidade [g/cm³] | 8 |
| Migração de níquel [µg/(cm² x semana)] em soldagem artificial (pH 4,5) | <0,05 |
Limite de elasticidade | ≥200 |
| Resistência à tração Rm [N/mm²] | 500 - 700 |
| Resistência à corrosão | Muito boa Resistente a ácidos, álcalis e cloretos de concentrações médias, bem como à água do mar parada |
| Usinabilidade | nível médio - baixo |
| Soldabilidade | nível ótimo |
| Outras propriedades | Estrutura austenítica não magnética: mecanicamente não satisfatoriamente polível Eletropolibilidade: boa Aplicável de -50 a 550°C |
| Principais aplicações | Aplicações gerais com maior tensão de corrosão nas seguintes áreas: Indústria alimentícia Construção de tubulações Indústria de petróleo Construção naval Indústria de construção Indústria química Tecnologia médica e indústria farmacêutica |